接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 管帽您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-AN-CP 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 37° AN扩口 - - SS-2-CP 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-6-CP 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-12-CP 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-16-CP 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-CP 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-8-CP 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - -
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 六角头旋塞您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8-PST 316 不锈钢 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-4-PST 316 不锈钢 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-16-PST 316 不锈钢 1 5/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-12-PST 316 不锈钢 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-6-PST 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 - - -
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 公称管堵塞您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
B-4-P 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-P-RS 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - 2507-8-P 超级双相不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-P 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-P 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - M-4-P 400 合金 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-P-RS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - SS-2-P-RT 316 不锈钢 1/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-8-P 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - B-8-P 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-P 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-1-P 316 不锈钢 1/16 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-P-RS 316 不锈钢 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - SS-2-P 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-P-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-8-P-RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-6-P-RT 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-2-P-RS 316 不锈钢 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - SS-6-P 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 in. 外螺纹 NPT - - -
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 内六角旋塞您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8-HPST 316 不锈钢 3/4-16 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-4-HP 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HPST 316 不锈钢 7/16-20 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-8-HP 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HPST 316 不锈钢 1 1/16-12 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-2-HP 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HP 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HPST 316 不锈钢 5/16-24 in. SAE/MS 直外螺纹 - - SS-6-HPST 316 不锈钢 9/16-18 in. SAE/MS 直外螺纹 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时