接头
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
Ultra-Torr 真空管接头 — 卡套管短管 — 直通您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-12-UT-A-16 316 不锈钢 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 in. 卡套管短管 SS-6-UT-A-6 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-6-UT-A-8BT 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-4 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-6BT 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-8 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-10BT 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 5/8 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-4BT 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-16-UT-A-20 316 不锈钢 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 1/4 英寸 卡套管短管 SS-4-UT-A-8BT 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 SS-1-UT-A-4BT 316 不锈钢 1/16 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-6 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-6 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-2-UT-A-6BT 316 不锈钢 1/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 卡套管短管 SS-4-UT-A-4 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-12 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-10 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 5/8 in. 卡套管短管 SS-6-UT-A-8 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 卡套管短管 SS-8-UT-A-12BT 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. 卡套管短管
产品供货情况(按商店位置分类)
小时