润滑剂 — 螺纹润滑剂
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — PURE Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 350 F (176 C) - - - -
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — Blue Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) 温度不超过 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 400 F (204 C) - - - -
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — VAC Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 300 F (148 C) - - - -
润滑剂 — 螺纹润滑剂 — Silver Goop®您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 1500 F (815 C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时