text.skipToContent text.skipToNavigation
焊把

世伟洛克®焊把

世伟洛克焊把可对卡套管和公称管进行可靠、一致的轨道钨极气体保护电弧焊。

索取更多信息

世伟洛克焊把具有光学速度控制,无需转速计或校准使用现有的焊把延长线,可以更灵活地在离电源更远的地方进行焊接。

可以对外径从 1/16 至 4 in. 和 2 mm 至 114 mm 的焊接管进行焊接。通过极化的电源连接器,可以确保焊头/电源的正确连接。

我们的选择包括:

  • 4 系列和 8 系列焊把,适用外径为 1/16 至 5/1 in. 和 2 至 12 mm
  • 5 系列焊把,适用外径为 1/8 至 5/8 in. 和 3 至 17.3 mm
  • 8HPH 系列高性能焊把,适用外径为 1/8 至 1/2 in. 和 3 至 12 mm
  • 10 系列焊把,适用外径为 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm
  • 20 系列焊把,适用外径为 1/2 至 2 in. 和 12 至 52 mm
  • 40系列焊把,适用仪表管外径为 1 1/2 至 4 in.(38.1 至 114.3 mm),适用公称管外径为 1 1/4 至 4 in.(42.2 至 114.3 mm)

焊把目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克焊接系统培训课程

轨道焊接培训

向注册焊接检验师 (CWI) 和注册焊接教师 (CWE) 学习轨道焊接原理以及世伟洛克® M200 焊接系统的设置、操作和故障排除技术。

了解轨道焊接培训

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克轨道焊接培训课程
新晋焊接人员的工具

日益加剧的焊工短缺影响着未来的全球制造业。自动轨道焊接可以帮助解决这一问题,但也需要适当的培训。了解如何寻找为新晋人员准备的轨道焊接课程。

世伟洛克弯管设备
工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素

工厂操作员和技术人员必须始终随身携带哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。

世伟洛克培训与教育
借助训练有素的团队弥补制造技能的不足

随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代来更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。

渥太华大学高级研究中心
流体系统专业知识可改善实验室功能

了解世伟洛克的流体系统专业知识如何帮助渥太华大学在拥有加拿大唯一加速器质谱仪的高级研究中心改善其实验室功能。 世伟洛克的轨道焊接培训有助于提高车间的焊接精度和生产效率。

请稍候几分钟,不要关闭此页面