世伟洛克电源的峰值输出能力高达 200-amp,符合CE、RoHS(欧盟)、CCC(中国)和加拿大的要求。高分辨率彩色触摸屏适用于工业用途,具有多种语言功能,包括中文(简体和繁体)、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语和瑞典语。
焊接输出性能被实时监测和记录,并可打印和/或进行电子记录。
规格
电源输入 | 100 至 230 V (AC) |
电源输出 | 2 至 200 A (DC) |
暂载率/使用功率 | 100% / 95 A 平均输出,A 输入为 100 V/20 100% / 100 A 平均输出,A 输入为 115 V/20 60% / 140A 平均输出,A 输入为 200 V/20 100% / 120A 平均输出,A 输入为 230 V/16 25% / 200 A 平均输出,A 输入为 230 V/16 A |
尺寸 | 13.5 高 x 22.8 宽 x 15.5 深 in. (34.3 x 57.9 x 39.4 cm) |
重量 | 23.3 kg (51.4 lb) |
电源目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
世伟洛克Swagelok焊接系统 M200 电源 特点
电源可供用于可靠、稳定的轨道钨极气体保护电弧焊 ; 输出电流的峰值高达 200 A ; 多语种彩色触摸屏,易于使用 ; 集成式流体流量控制器可自动控制外径保护气体流量 ; 重量不足 50 lb (或 23 kg) ; 与世伟洛克焊接系统焊接头兼容
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
新晋焊接人员的工具
日益加剧的焊工短缺影响着未来的全球制造业。自动轨道焊接可以帮助解决这一问题,但也需要适当的培训。了解如何寻找为新晋人员准备的轨道焊接课程。
工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素
工厂操作员和技术人员必须始终随身携带哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。
借助训练有素的团队弥补制造技能的不足
随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代来更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。
流体系统专业知识可改善实验室功能
了解世伟洛克的流体系统专业知识如何帮助渥太华大学在拥有加拿大唯一加速器质谱仪的高级研究中心改善其实验室功能。 世伟洛克的轨道焊接培训有助于提高车间的焊接精度和生产效率。