text.skipToContent text.skipToNavigation
高纯、高流量气体调压阀,hf 系列

世伟洛克®高纯、高流量气体调压阀(HF 系列)

HF 系列调压阀在高纯、高流量应用中提供精确的压力控制。其紧凑的高流量设计允许实现系统元件和工艺管线的紧密间隔。

索取更多信息

世伟洛克 HF 系列手动气体调压阀配备一个负载弹簧、它与一个独特的压力传感组件相互作用以精确控制出口压力。即使在狭小的空间内,也可以通过转动狭长的手柄来轻松调节出口压力,该手柄具有防滑握把和滚花外径,可实现可靠启动。HF 系列调压阀尺寸紧凑,可处理高达 200 std L/min 的流量,在构建系统时可提高设计效率。自动定心的提升阀芯可以尽可能地减少蠕变,并提供 PCTFE 材质以实现密封关断。

HF 系列调压阀创新的压力传感组件设计配备一个焊接的隔膜,从而降低衰减,在许多系统中不需要调整。高纯设计的特点是有一个结合式提升阀芯,可实现可靠关断和大气环境中的金属对金属密封,316L VIM-VAR 不锈钢阀体经过内部电抛光处理,表面处理级别达到5 μin。(0.13 μm) Ra。

HF 系列调压阀还有以下特点:

  • 能够操作高达 500 psig (34.4 bar) 的最大进口压力
  • 可手动调节高达 150 psig (10.3 bar) 的出口压力
  • 316L VIM-VAR 不锈钢阀体材料,适用于超高纯应用
  • 1/4 in. VCR® 金属面密封;1/4 in. 卡套管对焊;1.5 in. 和 1.125 in. 模块化表面安装端接

高纯、高流量气体 HF 系列调压阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

选择合适的调压阀时,是否需要提供帮助?

借助我们的调压阀流量曲线生成器工具,比较多种应用工况下不同调压阀的性能。

找到合适的调压阀

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

调压阀中的供压效应
管理调压阀中的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口与出口压力变量之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能

您是否考虑过设计用于在极端条件下运行的产品会接受哪些测试?在了解用于零度以下环境的 RHPS 系列工业调压阀的发展历程之后,让我们来看看实验室的情况。

展示衰减的流量曲线图
如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减

衰减是每种减压型调压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少衰减并平稳化调压阀流量曲线。

用于降低时延的调压阀
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的时延

在分析系统中,时延常常被低估或误解。降低这种延迟的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的时延。

请稍候几分钟,不要关闭此页面