调压阀
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
背压调压阀,弹簧加载 — 背压调压阀您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料最大进气口压力压力控制范围孔口孔口配置
KBP1G0A4A5A20000 316 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A KBP1J0A4A5A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A KBP1E0A4A5A20000 316 不锈钢 50 psig (3.4 bar) 0 至 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT D
产品供货情况(按商店位置分类)
小时