text.skipToContent text.skipToNavigation
罐封调压阀

世伟洛克®罐封调压阀

罐封调压阀为满足独特的应用需求而设计。

索取更多信息

罐封是指将气体充入罐体内的空隙中,无论罐体尺寸如何。该工艺通常使用缓冲气体来保护储罐内的产品,有助于提高储罐的使用年限、安全性和设备的生命周期。

世伟洛克®罐封调压阀可以检测储罐压力的下降。调压阀打开以引入更多气体,直到罐中的蒸气压达到所需水平。当压力开始超过设定水平时,调压阀将关闭,使压力稳定。

规格

材料 316L 不锈钢结构
端接尺寸 1/2、1 和 2 in.
工作压力 最高 232 psig (16.0 bar)
压力控制范围 0.07 至 0.14 psig(2.0 至 4.0 in. H2O,5 至 10 mbar)至 0.72 至 11.6 psig(20 至 321 in. H2O,50 至 800 mbar)
流量系数 (Cv) 0.20、0.30、1.00
温度 –4 至 212° F(–20 至 100° C)

罐体填充调压阀样本

查找有关我们的罐封调压阀的全面详细信息,包括结构材料、配件、压力和额定温度。

世伟洛克调压阀流量曲线生成器

选择合适的调压阀时,是否需要提供帮助?

使用我们的“调压阀流量曲线生成器”工具评估各种汽化调压阀在不同应用条件下的性能。

选择合适的调压阀

世伟洛克调压阀资源

调压阀的供压效应
管理调压阀的供压效应 (SPE)

供压效应也称依赖性,是指调压阀中的进口压力变化与出口压力变化之间互为反比关系。了解如何根据世伟洛克的建议管理调压阀中的这种现象。

世伟洛克 RHPS 系列调压阀
全面的测试如何确保可靠的调压阀性能

您是否想知道设计用于在极端条件下运行的产品需要接受哪些测试?跟随用于零度以下环境的RHPS系列工业调压阀的开发之旅,让我们来看看实验室的情况。

展示压力衰减的流量曲线图
如何使调压阀流量曲线更平直以减少压力衰减

压力衰减是每个减压阀均难以避免的问题。了解如何利用各种圆顶加载调压阀配置,尽可能地减少压力衰减并使调压阀流量曲线更平直。

用于降低延时的调压阀
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时

在分析系统中,延时常常被低估或误解。降低这种延迟的一种方法是使用压力控制调压阀。了解如何通过这些技巧来管理分析系统的延时。

请稍候几分钟,不要关闭此页面