text.skipToContent text.skipToNavigation
ptfe 波纹内层软管

世伟洛克® PTFE 波纹内层软管

世伟洛克 PTFE 波纹内层软管具有高度的灵活性,适用于灵活性和化学相容性是关键的应用。

索取更多信息

PTFE 波纹内层软管重量轻,灵活性高,在对化学相容性要求较高的系统中提供重要的这一特性。PTFE 材料符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 88 VI 类,是许多卫生应用的关键。

C 系列 PTFE 软管有一个 300 不锈钢编织层,保护内管不受磨损,对于需要静电耗散的应用,还提供一个可选配的碳黑填充 PTFE 内管。

N 系列 PTFE 非金属软管拥有一个碳黑填充 PTFE 内管,用于静电耗散,一个陶瓷缠绕层,可在许多应用中消除对外部保温的需求,还有一个芳族聚酰胺纤维编织层,在保持灵活性和减轻重量的同时帮助控制压力。

Coreflex C系列—300系列 SS 编织

规格

材料内管: PTFE波纹管
加强管: 300系列SS编织
外层: 非标准;硅树脂可选
套环: 300系列SS套环
端接: 316 不锈钢
软管公称尺寸1/2 至 2 in.
工作压力高达 1500 psig (103 bar)
温度范围–65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line接头

Coreflex N系列—碳黑填充,保温缠绕层,芳族聚酸胺编织层

规格

材料内管: 碳黑填充PTFE波纹管
加强管: 保温缠绕层,芳族聚酸胺编织
外层: 300系列不锈钢
端接: 316不锈钢
软管公称尺寸3/8, 1/2, 3/4 in.
工作压力高达 1250 psig (86.1 bar)
温度范围–65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接

世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line接头


可提供定制的软管长度和端接以及其他选购件,包括软管外层和软管标签。

软管和柔性卡套管目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解适时更换工业软管可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

世伟洛克软管和柔性卡套管
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。

请稍候几分钟,不要关闭此页面