![单向阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/backflow-prev-excess-flow-valves-1400x411.jpg)
世伟洛克® 单向阀
世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流量阀可关断下游意外的过量流量的泄放,从而增强系统的完整性和安全性。
类别
![中压单向阀,CV 系列 中压单向阀,CV 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/91_MediumPressureCheckValves-400x400.jpg?impolicy=product)
中压单向阀,CV 系列
The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.
![备件和附件 备件和附件](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-3K-CH4-EP.jpg?impolicy=product)
备件和附件
Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.
![提升单向阀,50 系列 提升单向阀,50 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-53S4.jpg?impolicy=product)
提升单向阀,50 系列
Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
![提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列 提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4C-1.jpg?impolicy=product)
提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列
Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.
![过流量阀 过流量阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-XSS8.jpg?impolicy=product)
过流量阀
Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.
![高纯度焊接单向阀,CW 系列 高纯度焊接单向阀,CW 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6L-CW4VR4.jpg?impolicy=product)
高纯度焊接单向阀,CW 系列
The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.
单向阀样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
全焊接设计可提供可靠的系统流体控制。 当压差不到 2 psig (0.14 bar) 时,即可产生正向流动。 当背压不到 2 psig (0.14 bar) 时阀即可关闭。
特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)
特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力
压力达 6000 psig (413 bar); 温度达 400°F (204°C); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端部连接; 不锈钢结构
![世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
世伟洛克专家团队为您提供服务
![流体取样系统的阀门选型](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
![减少化工和精炼行业中的逸散性排放](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
证的阀门可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
![沈阳鼓风机集团](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
![阀门软管标签](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-hose-tag-260x154.jpg)
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划
了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。