![PRV 系列比例安全卸荷阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/proportional-safety-relief-valves-1400x411.jpg)
作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,PRV 系列卸荷阀是已通过压力设备指令的 PED 2014/68/EU IV 类以及 CE 认证的比例安全卸荷阀,用于有这些安全要求的应用。有五个设定弹簧压力范围可供选择,所选设定压力在出厂时进行了设定、测试、锁定和标签,以确保所需设定。选配端接转换接头为在各种系统设置中的安装提供了额外的灵活性。
规格
工作压力 | 最高 6000 psig (413 bar) |
设定压力 | 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar) |
密封材料 | 碳氟 FKM 和腈类 |
PRV 系列比例安全卸荷阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
比例卸荷阀 PRV 系列
特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证
![世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![流体系统的阀门选型](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
![工业流体系统中的截止阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。
![工人们讨论工厂的工艺测量](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
工艺仪表 – 引压管线优秀实践
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。
![世伟洛克培训与教育](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/closing-the-manufacturing-skills-gap-260x154.jpg)
借助训练有素的团队弥补制造技能的不足
随着员工逐渐接近退休年龄,制造商开始转向年轻一代来更新专业知识。了解如何建立有效的流体系统培训计划。