世伟洛克®中压耳轴球阀(CTB 系列)
世伟洛克 CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,能够在压力最高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供可靠关断。
索取更多信息世伟洛克 CTB 系列中压球阀通过锥面及螺纹端接提供可靠的性能。这些耳轴球阀具有创新的直接负载设计,在整个压力范围内(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)保持密封一致性,即使系统被减压和再加压也是如此,使得控制系统启动的改善得以实现。它们还具有阀杆密封设计,可在整个工作温度范围内保持完整压力额定值,并具有底部加载的阀杆设计,可消除阀杆冲出现象,提高操作人员的安全性。
CTB 系列阀门提供二通(双向)或三通(共边或底部进气口)配置,流量系数从 0.26 至 3.5。它们还可提供符合 ISO 5211 标准的气动执行机构和根据 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择的材料,用于酸性气体应用。
有两种孔径尺寸(6CTB 和 9CTB 系列)可供选择,端接尺寸从 1/4 in. 至 1 in.。安装可选项包括使用选配面板螺母进行面板安装,用两个螺栓穿过面板进入阀体顶部,或用螺栓穿过阀体安装孔,用双螺栓模式替换 OEM 阀门。
规格
工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
温度 | 0 至 250° F(–17 至 121° C) |
端接 | |
类型 | 锥面及螺纹 |
尺寸 | 1/4 至 1 in. |
配置 | 开关(2 通),切换/转移(3 通) |
孔口尺寸 | 0.209 in. (5.31 mm);0.375 in. (9.52 mm) |
CTB 系列中压耳轴球阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
工艺仪表 – 引压管线优秀实践
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。