![针阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/flow-control-valves-1400x411.jpg)
世伟洛克®针阀和计量阀
针形阀在整体式阀帽和联合式阀帽等设计中采用多种阀杆设计、流道型式、材料和端接,可为各种应用提供可靠的流量控制。可以对计量阀进行精细调整,以精确控制低压或高压以及低流量、中流量或高流量应用中的系统流量。
类别
![一般设施用针阀,GU 和 F10 系列 一般设施用针阀,GU 和 F10 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8GUF8.jpg?impolicy=product)
一般设施用针阀,GU 和 F10 系列
For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.
![中压针阀,NV 和 NVT 系列 中压针阀,NV 和 NVT 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/116-Medium-PressureNeedleValvesNV400x400.jpg?impolicy=product)
中压针阀,NV 和 NVT 系列
NVT Series medium-pressure needle valves have a non-rotating stem and are available in straight and angle-patterns for pressures up to 20 000 psi (1378 bar).
![备件和附件 备件和附件](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/T-9K-3N.jpg?impolicy=product)
备件和附件
Find a variety of replacement parts and accessories for needle valves and metering valves—valve locks, rupture discs, handle kits—and more.
![拨动开关阀 拨动开关阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-1GS4.jpg?impolicy=product)
拨动开关阀
Explore compact toggle valves, available in stainless steel and brass, manual and pneumatically actuated models, and straight and angle body patterns.
![排污阀,6DB 系列 排污阀,6DB 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6DBS6.jpg?impolicy=product)
排污阀,6DB 系列
Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.
![提升旋塞阀,4P 和 5P 系列 提升旋塞阀,4P 和 5P 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-5PDGM8-F8.jpg?impolicy=product)
提升旋塞阀,4P 和 5P 系列
Swagelok rising plug valves offer a nonrotating stem tip that creates a positive seal and a straight-through orifice for maximum flow and easy cleaning.
![整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、D 和 4RP 系列 整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、D 和 4RP 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-1RS4.jpg?impolicy=product)
整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、D 和 4RP 系列
Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.
![苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列 苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6NBS6.jpg?impolicy=product)
苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列
Severe-service union-bonnet needle valves feature SS stem threads to enhance cycle life and a packing bolt designed to permit adjustments in the open position.
![螺纹阀帽压力表阀 螺纹阀帽压力表阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-6PNBGM8-F8.jpg?impolicy=product)
螺纹阀帽压力表阀
Screwed-bonnet gauge valves provide controlled isolation and connection of process measurement devices to protect them from hydraulic shock and pressure surges.
![计量阀,S、M 和 31 系列 计量阀,S、M 和 31 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4MG-VCR.jpg?impolicy=product)
计量阀,S、M 和 31 系列
Explore Swagelok metering valves, available in straight and angle patterns, 316 SS and brass, and with a variety of and connections and handle styles.
![高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-410-FP.jpg?impolicy=product)
高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列
Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.
针阀和计量阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
直通型和角型; 不锈钢和碳钢阀体材料; 压力达到 6000 psig (413 bar); 使用 PTFE 填料时,温度可高达 232°C (450°F); 使用石墨填料时, 温度可高达 343°C (650°F)
不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
特点:高纯度 PFA 材料;工作压力高达 180 psig (12.4 bar);温度高达 300°F (148°C);1/4、3/8 和 1/2 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
特点:316 不锈钢材料;联合阀帽结构,安全可靠;Grafoil® 填料以确保高温性能;世伟洛克®卡套管接头、内螺纹 NPT,以及卡套管或公称管承插焊端接
![世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![流体取样系统的阀门选型](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
![减少化工和精炼行业中的逸散性排放](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
![工业流体系统中的截止阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。
![应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 UHP 阀的无尘室组件。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。
![针阀和计量阀](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/needle-metering-valves-640x440.jpg)
针阀和计量阀
针阀
针形阀提供可靠而一致的流量控制,采用多种阀杆设计、材料、尺寸和端接,并且专为承受腐蚀性和极端条件而设计。提供流量系数范围从 0.12 至 2.4 以及额定压力高达 45000 psig (3100 bar) 的通用工况阀、整体式阀帽阀、螺纹式阀帽阀、锻造阀体阀、拨动阀、苛刻工况联合式阀帽阀、仪表排污阀、紧凑型压力表阀、无旋转阀杆阀和提升旋塞阀。流道型式包括直通型、角型和四通型,并带有手动和气动执行机构选购件。
计量阀
计量阀可在分析、仪表和研究应用中实现精确的流量控制,适用于低压和高压场合,并且可针对流量系数从 0.004 至 0.16 的精密应用进行精细调整,适合于低、中和高流量应用。流道型式包括直通型、角型、四通型和和双重型,额定压力高达 5000 psig (344 bar)。滚花、圆形、微调、开槽和可调扭矩的手柄选购件可实现可重复的流量调节以及增强的设置流量控制,或在低压应用中使用螺丝刀调节流量设置。