text.skipToContent text.skipToNavigation
隔膜密封阀

世伟洛克®隔膜密封阀

隔膜密封阀尽可能地减少了截流区,并通过完全可清扫流道优化吹扫,从而提高了系统效率,同时实现了有效的流量关断。多种尺寸、材料和配置(包括原子层沉积、热浸没型和无弹簧)可满足高纯和超高纯应用的系统要求。

类别

备件和附件

备件和附件

Browse quality valve maintenance components for diaphragm-sealed valve spare parts and accessories, including diaphragm and seal kits, stem kits, and actuator kits.

多阀阀组

多阀阀组

Find multi-valve manifolds with diaphragm-sealed valves. Designed for reliable performance, these manifolds offer high purity and precise fluid control.

大宗气体隔膜阀,LD 系列

大宗气体隔膜阀,LD 系列

世伟洛克提供大宗气体分配隔膜阀,以满足超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用的需求。
模块化气体系统用无弹簧隔膜阀,1.125 in,DE 系列

模块化气体系统用无弹簧隔膜阀,1.125 in,DE 系列

世伟洛克提供带有 C 型密封或 W 型密封选购件的无弹簧隔膜阀,因此可集成到您的模块化气体系统中。
热浸没型隔膜阀,DH 系列

热浸没型隔膜阀,DH 系列

世伟洛克提供适用于高温工艺的热浸型隔膜阀,例如原子层沉积 (ALD) 和前驱体输送应用。
超高纯度关断隔膜阀,DP 系列

超高纯度关断隔膜阀,DP 系列

View ultrahigh-purity shutoff diaphragm valves with straight pattern and manual actuation, multiport and modular surface mount (MSM) with integrated actuators.

超高纯度含氟聚合隔膜阀,DRP 系列

超高纯度含氟聚合隔膜阀,DRP 系列

世伟洛克提供适用于 UHP 化学品分配应用的符合 SEMI F57-0301 标准的超高纯含氟聚合物隔膜阀。
超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列

超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列

Ultrahigh-purity, high-pressure diaphragm valves are available in a variety of sizes, materials, and configurations for various applications.

超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列

超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列

Increase cycle life with high-flow, springless diaphragm valves. No springs or threads improve cleanliness and fully swept flow path enhances purging.

高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列

高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列

Discover high-purity, high-pressure diaphragm valves with repetitive shutoff with a fully contained softseat stem tip, standard bottom, and panel mounting.

隔膜密封阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 UHP 阀的无尘室组件。
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

DP 系列无弹簧隔膜阀

隔膜密封阀

我们的隔膜密封阀具有多种尺寸、材料和配置,可满足流量系数从 0.20 至 13 以及工作压力高达 3500 psig (241 bar) 的高纯和超高纯 UHP) 应用的需求。

隔膜密封阀可有效关断您的系统流量,并拥有较长的循环寿命。世伟洛克的隔膜密封阀产品包括原子层沉积 (ALD) 隔膜密封阀、适合高流量、高性能和模块化气体系统的无弹簧隔膜密封阀、热浸没型无弹簧隔膜密封阀以及超高纯含氟聚合物隔膜密封阀。提供手动、气动和锁定执行机构选购件。

请稍候几分钟,不要关闭此页面