text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 트랜스듀서

世伟洛克®压力传感器

在各种工业应用中用世伟洛克工业压力传感器保持精确的电子压力监测。

索取更多信息

世伟洛克传感器提供各种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号,以实现配置定制化,满足多种系统要求。

S 型(标准工业)和 E 型(防爆)

所有型号均采用不锈钢结构和坚固、紧凑的设计,可抗压力尖峰、冲击和振动。薄膜和压阻传感器技术有助于提供可重复性、可靠性和稳定性精度为 0.5% 的量程极限点校准(0.25% 的量程拟合直线),可实现精确的压力监测。

有多种压力范围可供选择,其工程单位有 psi、bar、MPa、kg/cm2 和 kPa,压力参照为化合物、表值或绝对值,工艺连接为世伟洛克卡套管转换接头、NPT、RG、RJ 或 ISO7 锥面,还有一种用于粘性流体和浆液的平装隔膜版本。

世伟洛克 S 型传感器广泛适用于各种一般工业应用场合,如机械控制、工艺控制、实验室与测试设备、液压与气动系统。

世伟洛克 E 型是专门为满足需要防爆等级的工业应用的耐久性和性能要求而设计的,如井口监测、精炼、石油化工、海上油气和气体测量。它能抵御压力尖峰、振动和湿气入侵,达到 IP67/NEMA 4X,并符合 CSA(加拿大和美国)和 FM 的要求:Class1,Dvision 1,A、B、C、D 组;Class II/III 类,Dvision1,E、F、G组,最高环境温度 140°F (60°C) 下温度等级为 T6,最高环境温度 221°F (105°C) 下则为 T4。

压力传感器目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 서브시스템

小足迹,大影响:如何检测和防范压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

스웨즈락 튜브 피팅이 설치됩니다.
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面