text.skipToContent text.skipToNavigation
GB 시리즈 관통 유로형 볼 밸브

世伟洛克®全流量球阀(GB 系列)

该双向流动型世伟洛克 GB 系列全流量球阀其设计可在 6000 psi (413 bar) 的工作压力下提供高流量,同时简化了安装、尽可能地减少了返工需求并提供了可靠的关断性能。

索取更多信息

为高流量应用带来更高的安全性和简易的安装性

世伟洛克® GB 系列全孔径全流量通用球阀可在各种应用中提供行业领先的性能,包括石油和天然气工业的液压、喷射和灭火系统;压缩天然气 (CNG) 车辆基础设施的隔离;化学加工和石化精炼工业中的高腐蚀性烷基化操作的隔离。这种新型阀门能够双向流动,以减少安装不当的可能性,其设计可在 6000 psi (413 bar) 的工作压力下提供高流量,同时简化了安装、尽可能地减少了返工需求并提供了可靠的关断性能,因此可以在各种要求苛刻的应用中确保员工安全和系统高效运行。

提高安全性。节省时间。管理成本。

世伟洛克 GB 系列球阀通过减少安装和验证在大流量工业应用中安装的组件的性能所需的时间和成本来提供价值。

  • 该阀专为实现快速简便的安装而设计,双向流动则消除了对反向安装的担忧。世伟洛克®整体式卡套管接头端接的尺寸范围为 3/8 至 1 in.,因此进一步简化了系统设计,尽可能地减少了人工和组件需求。
  • 通过 100% 的装配测试,减少了初装后发生泄漏或进行昂贵返工的可能性,以确保 GB 系列球阀开箱即用。阀体密封性能通过静液压系统验证测试得到了验证,最高可达最大额定压力的 1.5 倍。
  • 该阀专为实现实现简单的定制而设计,其螺栓形式可用作可选锁定手柄或面板安装件的安装点以及与 ISO 5211 气动执行机构相兼容的支架。能够根据工厂外部的需要配置 GB 系列球阀,在某些情况下,可以通过减少库存的 SKU 来精简全流通阀的库存。

苛刻应用中的可靠性能

我们的 GB 系列球阀还经过精心设计,旨在通过有助于保护员工并在恶劣条件下,尽可能地延长组件寿命的特性、材料和设计方案而使所有者和操作者长期受益。

  • 该阀的设计着重于安全性,采用正在申请专利的机械锁定端螺钉设计,可降低意外解体或泄漏的风险。经过验证的防泄漏阀杆密封设计和防脱出阀杆提供了更高的可靠性。
  • 为降低恶劣环境下的腐蚀风险,GB 系列球阀有多种合金材料可供选择,例如 6 钼、合金 2507、合金 C-276、合金 625和合金 825 以及标准的世伟洛克® 316/316L 不锈钢。
  • 为适合酸性气体工况,GB 系列可配制为采用根据 NACE MR0175/ISO 15156 标准而选择的结构材料,并且该系列符合有关动力和工艺管道系统的 ASME B31.1 和 B31.3 标准。
  • 可提供符合 API 607 测试规范的防火安全型选项。该选项具有标准红色杆式手柄,Grafoil® 柔性石墨填料,以及一个可使阀体和上游孔口之间的压力平衡的排放球阀,以帮助防止火灾情况下的过压和潜在的密封件冲出。由于采用的是排放球阀,该阀门不具有双向性。

规格

工作压力 最高 6000 psig (413 bar)
温度 –40 至 250° F(–40 至 121° C)
流量系数 2.5 至 40
阀体材料 316/316L 不锈钢、合金 6 钼、2507、625、825 和 C-276
阀座材料 PEEK
端接
尺寸 3/8 至 1 in.;12 至 25 mm
配置 开关

GB 系列全流量球阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

유체 시스템을 위한 밸브 선택
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

오일 플랫폼에서 작은 구경의 유체 시스템 검사
有关酸性油气田材料选择的 4 个问题解答

随着石油与天然气生产扩展到硫化氢含量高的酸性环境,材料的可靠性变得至关重要。了解正确选择材料并遵守 NACE 标准如何能保持您的系统高效运行。

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

석유 및 가스 정제시설  건설 공사
在重大石油与天然气建设项目中,采用标准流体系统元件的三大原因

世伟洛克全球建设服务可以通过标准化整个现场使用的流体系统元件而帮助石油与天然气业主-运营商实现显著的运营收益。了解有关标准化优势的更多信息。

请稍候几分钟,不要关闭此页面