安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
概述
搬运手柄
使用世伟洛克端帽和用于取样钢瓶的搬运手柄,可以帮助保护钢瓶端,并使得钢瓶更易于搬运和移动。
取样钢瓶、附件和预留容积管
容积自 10 至 3785 cm3 (1 gal); 工作压力达 5000 psig (344 bar); 304L 和 316L 不锈钢和合金 400.
Swagelok® Products Compliant with the Transportable Pressure Equipment Directive, TPED
Products: Double-ended sample cylinders in 304L and 316L stainless steel; Cylinder valves; Rupture disc units and rupture disc tees; Sample cylinder accessories
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Rupture Disc Unit Installation Instructions for 1900 and 2850 Assemblies
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
规格
属性 | 值 |
---|---|
阀体材料 | 304 不锈钢 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
手柄尺寸 | 2 in. |
eClass (4.1) | 36030302 |
eClass (5.1.4) | 21049090 |
eClass (6.0) | 36039100 |
eClass (6.1) | 36039100 |
UNSPSC (4.03) | 24111800 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 24111800 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-5K-CY-4" | 304 不锈钢 | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。