世伟洛克® PTFE 内层软管光滑内壁,带有 316L SS 波纹外层
世伟洛克光滑内壁 PTFE 内管混合软管具有全金属外层的灵活性和抗渗透性,以及 PTFE 内层管的高纯度和清洁性,同时还能减少湍流。
索取更多信息FP 系列混合软管是一种配备光滑内孔 PTFE 内管的低压输送软管,适用于对超高纯度要求较高且不希望出现渗透的场合,在半导体工业中尤其如此。可提供其焊接符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节规定的各种端接,以便于安装到各种系统中。
规格
材料 | |
内管 | 光滑内壁 PTFE |
加强 | 波纹 316L SS |
端接 | 316L SS 是按 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的要求进行焊接的 |
公称软管尺寸 | 1/4 和 1/2 in. |
工作压力 | 真空至 116 psig (8.0 bar) |
温度范围 | 0 至 150° F(–17 至 65° C) |
端接 | 世伟洛克卡套管转换接头、可旋转外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头、可旋转内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、卡套管对焊 |
软管和柔性卡套管目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤
在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用
了解适时更换工业软管可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。
工业软管更换:内管材料注意事项
在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。
如何选择正确的软管加强
工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。