text.skipToContent text.skipToNavigation

蓝色 Goop® 螺纹润滑剂, 油基, 1 lb. (450 g) 罐装

零部件号:MS-TL-BGC
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Blue Goop®

使用针对各种材料、合金和温度而配制的世伟洛克全系列螺纹润滑剂,可轻松组装接头。

规格

属性
容器尺寸 1 lb. (450 g)
温度范围 温度不超过 400 F (204 C)
eClass (4.1) 23060102
eClass (5.1.4) 23060102
eClass (6.0) 23060102
eClass (6.1) 23060102
UNSPSC (4.03) 31201612
UNSPSC (10.0) 41111932
UNSPSC (11.0501) 41111932
UNSPSC (13.0601) 41111932
UNSPSC (15.1) 41111932
UNSPSC (17.1001) 15121520
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) 温度不超过 400 F (204 C) - - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面