目录
Silver Goop®
使用针对各种材料、合金和温度而配制的世伟洛克全系列螺纹润滑剂,可轻松组装接头。
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
属性 | 值 |
---|---|
容器尺寸 | 1 lb. (450 g) |
温度范围 | 温度不超过 1500 F (815 C) |
eClass (4.1) | 23060102 |
eClass (5.1.4) | 23060102 |
eClass (6.0) | 23060102 |
eClass (6.1) | 23060102 |
UNSPSC (4.03) | 31201612 |
UNSPSC (10.0) | 41111932 |
UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
UNSPSC (15.1) | 41111932 |
UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。