text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 18 mm

Referencia #: SS-18M3-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 不锈钢
Proceso de Limpieza 标准清洁和包装 (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 mm
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Férulas Delanteras

La férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 18 mm

Referencia #: SS-18M3-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Férulas Delanteras
La férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-18M3-1 — Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 18 mm

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 不锈钢
Proceso de Limpieza 标准清洁和包装 (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 mm
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 超级双相不锈钢 3/4 in. - - - Ver producto
2507-403-1 超级双相不锈钢 1/4 in. - - - Ver producto
2507-603-1 超级双相不锈钢 3/8 in. - - - Ver producto
2507-813-1 超级双相不锈钢 1/2 in. - - - Ver producto
6MO-813-1 6 钼 1/2 in. - - - Ver producto
825-403-1 825 合金 1/4 in. - - - Ver producto
B-203-1 黄铜 1/8 in. - - - Ver producto
B-403-1 黄铜 1/4 in. - - - Ver producto
B-603-1 黄铜 3/8 in. - - - Ver producto
HC-203-1 C-276 合金 1/8 in. - - - Ver producto
HC-403-1 C-276 合金 1/4 in. - - - Ver producto
HC-603-1 C-276 合金 3/8 in. - - - Ver producto
HC-813-1 C-276 合金 1/2 in. - - - Ver producto
INC-403-1 600 合金 1/4 in. - - - Ver producto
M-603-1 合金 400/R-405 3/8 in. - - - Ver producto
M-813-1 合金 400/R-405 1/2 in. - - - Ver producto
NY-1213-1 尼龙 3/4 in. - - - Ver producto
NY-1613-1 尼龙 1 in. - - - Ver producto
NY-403-1 尼龙 1/4 in. - - - Ver producto
NY-603-1 尼龙 3/8 in. - - - Ver producto
NY-813-1 尼龙 1/2 in. - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - Ver producto
S-1213-1 碳钢 3/4 in. - - - Ver producto
S-1613-1 碳钢 1 in. - - - Ver producto
SS-1013-1 316 不锈钢 5/8 in. - - - Ver producto
SS-103-1 316 不锈钢 1/16 in. - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 316 不锈钢 1/16 in. - - - Ver producto
SS-10M3-1 316 不锈钢 10 mm - - - Ver producto
SS-1213-1 316 不锈钢 3/4 in. - - - Ver producto
SS-12M3-1 316 不锈钢 12 mm - - - Ver producto
SS-1413-1 316 不锈钢 7/8 in. - - - Ver producto
SS-14M3-1 316 不锈钢 14 mm - - - Ver producto
SS-15M3-1 316 不锈钢 15 mm - - - Ver producto
SS-1613-1 316 不锈钢 1 in. - - - Ver producto
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - Ver producto
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - Ver producto
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Ver producto
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Ver producto
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Ver producto
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Ver producto
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Ver producto
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - Ver producto
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Ver producto
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Ver producto
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - Ver producto
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 po - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.