|
6-Moly Tapón para Tubo de Aleación 6-Moly, 1/2 pulg. OD Tubo
Referencia #: 6MO-810-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones para tuboSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
6-Moly Tapón para Tubo de Aleación 6-Moly, 1/2 pulg. OD Tubo
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones para tubo
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
6MO-810-C — 6-Moly Tapón para Tubo de Aleación 6-Moly, 1/2 pulg. OD Tubo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 6-Moly |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| 6MO-400-C | 6 钼 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-100-C | 黄铜 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-1010-C | 黄铜 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-200-C | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-400-C | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-600-C | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| B-810-C | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-100-C | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-1010-C | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-C | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-1210-C | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-C | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-14M0-C | 316 不锈钢 | 14 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-15M0-C | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-1610-C | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-16M0-C | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-18M0-C | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-2000-C | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-200-C | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-20M0-C | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-22M0-C | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-2400-C | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-25M0-C | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-300-C | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-3200-C | 316 不锈钢 | 2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-3M0-C | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-400-C | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-C | 316 不锈钢 | 4 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-500-C | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-600-C | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-C | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-810-C | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-C | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。