-
检漏液、润滑剂和密封剂
我们提供多种可轻松检测、消除或避免泄漏的产品,在抑制流体系统性能之前。我们的检漏液可以向您展示哪些流体系统连接处正在泄漏,我们的管螺纹密封剂、PTFE 胶带和螺纹润滑剂则有助于防止在安装期间形成泄漏。考虑如何使用这些久经考验的世伟洛克产品降低运营成本和所需的安装时间。 检漏液、润滑剂和密封剂 由于多种原因,流体系统泄漏可能会带来问题。在某些情况下,泄漏会导致运营成本随着效用的浪费、产品的损失或工艺效率的降低而增加。在其他情况下,泄漏不仅代价高昂而且具有危害性,从而使工作人员暴露于危险的工艺流体或危险条件之下。因此,重要的是提供可用的产品来帮助您检测系统中的泄漏或防止泄漏发生。 世伟洛克提...
-
测量装置
世伟洛克公司提供易于操作和易于读取的仪表、传感器和流量计,按要求提供准确的读数。 流量传感器 FV4 系列流量传感器有助于识别气体系统中流量的增加或减少。快动式浮子提供可靠启动,以实现精确的感应。 压力表 世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确的压力测量。它们提供广泛的压力范围、度盘尺寸、连接、安装和选项,以支持广泛的客户要求。 压力传感器 世伟洛克压力传感器为工业应用提供精确的电子压力监测。传感器提供各种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号,以支持广泛的客户要求。 温度计、阻尼-运动双金属温度计 世伟洛克温度计是由双金属螺旋线圈启动的。不含硅的凝胶插件可抑制振动影响...
-
卡套管和卡套管附件
当使用应用于多种工业流体系统的小口径卡套管时,拥有合适的工具和附件至关重要。我们的卡套管切割和制备工具可以帮助您一致地切割、弯曲卡套管并去除其毛刺,从而提高密封性能,而支撑系统可以确保您的卡套管在应用中保持稳定。 卡套管附件 与某些工业流体系统应用中的公称管相比,金属卡套管具有多种优势。然而,选择合适的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤: 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏 折弯以避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量 支撑以避免运行期间与振动相关的问题 世伟洛克提供各种卡套管切割、卡套管制备、卡...
-
调压阀
可靠的压力控制对于流体系统的安全运行至关重要。在世伟洛克,我们拥有合适的 高纯和通用工业调压阀 组合,几乎可以满足任何情况。位于世界各地的压力控制专家可以帮助您找到在各种压力和流量范围内保持压力并尽可能地减少压力衰减的配置。 世伟洛克的单级和两级弹簧加载和仪表调压阀( K 系列 )和工艺调压阀( RHPS 系列 )在各种工业应用中提供一致的压力控制以保持可预测的工艺输出。高纯、高流量调压阀( HF 系列 )在需要严格控制工艺清洁度的应用中提供可靠的压力控制。 了解调压阀类型 阅读关于调压阀如何在我们的气体分配系统中发挥关键作用的信息 调压器如何工作 ...
-
取样钢瓶
世伟洛克提供了多种取样钢瓶可供选择,这些取样钢瓶符合与化学品转移相关的各种运输行业标准。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。 取样钢瓶 运输化学品时,您需要确信将保持产品的完整性并确保搬运容器人员的安全性。世伟洛克提供了多种取样钢瓶可供选择,这些取样钢瓶符合 DOT、加拿大运输部和 TPED 的化学品运输标准。这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。 我们提供: 单端钢瓶、双端钢瓶和微型取样钢瓶 容积自 10 至 3785 cm 3 (1 gal) 钢瓶由 304L、316、316L 和...
-
软管和柔性卡套管
世伟洛克公司提供 广泛的一般工业和高纯度软管 ,有各种 内管材料、加强形式、端接和绝缘选购件 ,可满足您在液体和气体传输方面的各种应用需求。 软管在世界各地的设施中都发挥着关键作用,但在应用中往往会出现选择和安装不当,就有可能导致代价高昂或危险的故障。 如何为您的应用选择正确的流体系统软管 如何选择软管端接 世伟洛克 ® 软管和柔性卡套管产品应用于从半导体生产设备到 轮胎制造厂 等诸多工业应用中,旨在在各种条件下提供可靠的服务。我们的软管和卡套管产品有定制长度、直径 2 英寸及以下,并有多种类型的端接和材料可供选择,以适应广泛的压力和温度范围。 全球各...
-
过滤器
污染物会导致产品不合规格和下游的其他问题,然而合适的流体系统过滤器可以帮助您避免这些问题。如果您的运营能够从去除流体系统中的液体或颗粒污染物中受益,则世伟洛克过滤器可以帮助您获得可靠的系统功能和可重复的结果。 过滤器 世伟洛克生产适合液体和气体工况的高品质聚结颗粒过滤器、直通型颗粒过滤器、三通型颗粒过滤器、高纯度过滤器和超高纯度过滤器。我们的工业流体系统过滤器有多种滤芯材料和公称孔径可供选择。如果需要对流体系统进行可靠的过滤,从而避免系统中与污染物或与颗粒物相关的流量问题,请选择世伟洛克过滤器。 了解适用于工业流体系统的 Swagelok® 过滤器,其有多种滤芯材料和标称孔径可供选择,去除系统...
-
分析仪器
在世伟洛克,我们在工艺流体分析方面有深厚的经验和知识。我们为相关应用提供多种解决方案,包括完全设计和制造的流体系统组件、预设计子系统、流体系统元件以及相关的故障排除、设计和培训服务。 世伟洛克为工艺流体取样应用提供广泛的支持,提供预设计和完全组装的分析仪器系统及子系统、流体系统元件和支持服务。 世伟洛克提供一系列用于各种类型流体处理设备和设施的预设计及预装配分析仪器子系统。请使用世伟洛克预设计子系统构建资料齐全的流体取样系统和控制系统并保证操作一致性。世伟洛克预设计子系统易于安装和操作,具有您所期望的高质量设计和性能,并享有世伟洛克终身有限质保服务。 我们的应用工程师可以使用高质量的世伟...
-
接头
无论您是需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压力的接头,我们都能为您提供可靠的选择。您可以选择多种合金材料的接头,因此能够建立值得信赖的连接。 世伟洛克接头 当世界上一些备受尊崇的公司,想要建立持久的连接时,他们便会选择世伟洛克。我们已经建立了卡套接头性能标准,包括密封完整性、安装方便性、可用性和支持服务。我们的双卡套不锈钢卡套管接头以其一致性、质量和可靠性而享誉全球。我们持续的产品改进努力以及此类接头在数千种不同应用中的卓越性能为我们赢得了这一声誉。 了解精心设计的卡套管、公称管、焊接和面密封接头等。浏览我们适用于各种工业应用的经验证全系列防泄漏接头。
-
焊接系统
工程项目建设需要焊接的一致性和高效性,世伟洛克轨道焊接系统通过简便的触摸屏操作即可实现精确稳定的控制。其为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。 轨道焊接系统 设计和装配关键流体系统通常需要使用现代焊接系统。使用世伟洛克 M200 焊接系统,可以经济高效地轻松进行精确、一致、高质量的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。该装置具有轻巧的便携式电源,支持多种焊缝形状,并提供多种焊头。提供的工具和附件包括钨棒、量规、夹箍和夹具。 世伟洛克轨道焊接系统还具有实时监控和记录功能,因此简化了文档编制以便于遵守行业规范。 我们的轨道焊接系统可实现精...