Swagelok® 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드)
Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브는 하나의 구성으로 공정 배관 시스템에서 계장까지 매끄러운 전환을 지원하므로, 잠재적인 누설 지점과 설치 중량, 점유 공간을 더 줄일 수 있습니다.
추가 정보 요청오일 및 가스, 화학 및 정유, 발전 분야에서 흔히 사용되는 Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브(더블 블록 & 블리드 밸브)는 공정 배관 설치 지점, 벤트 또는 배수구, 화학물질 주입 및 샘플링 지점에 사용되거나 계장에 직접 장착되어 계장의 클로즈 커플링용으로, 더블 블록 & 블리드 차단 기능용으로, 극한 서비스 애플리케이션용으로 활용되고 있습니다.
Swagelok 프로세스 밸브는 다수의 밸브와 피팅이 사용되는 어셈블리에 비해 설치 중량과 점유 공간이 최대 75% 감소되며, 잠재적인 누설 지점도 더 적습니다. 또한, 설치 시간이 절감되며, 진동 응력과 비산 누출(API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2에 따른 누출 저감 옵션 사용 가능)도 감소되고, Sour 가스 서비스용으로 NACE MR0175/ISO 15156에 따라 등록된 재질을 사용한 구조도 있습니다. 일체형 Swagelok 튜브 피팅 연결구 옵션도 사용 가능합니다.
Swagelok 프로세스 인터페이스 밸브 제품군의 구성:
단일 블록 & 블리드, 블록 조합, 블록 & 블리드 글로브 밸브 모듈도 공급 가능합니다.
사양
| 사용 압력 | 클래스 150 ~ 클래스 2500, 아래 나열된 사용 온도까지, ASME B16.5 기준 특정 압력 등급은 제품 카탈로그를 참조하십시오 |
| 사용 온도 | 스테인리스강 및 듀플렉스 밸브 어셈블리의 경우 –50 ~ 204°C 특정 온도 등급은 제품 카탈로그를 참조하십시오 |
| 사용 가능한 크기 | 1인치, 1 1/2인치, 2인치(25, 38, 50 mm) 구경 크기—VS03 시리즈 3/8인치(9.5 mm) 구경 크기—VS04 시리즈 1/2 및 3/4인치(14 및 20 mm) 구경 크기—VB04 시리즈 |
Catálogos de Válvulas para Interfaz de Proceso
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Merkmale: Materialien Edelstahl, Stahl und Duplex Edelstahl; druckstufen gemäß ASME B16.5 und ASME B16.34 für ausgewählte Konfigurationen; flanschverbindungen in Übereinstimmung mit ASME B16.5; kugelhahnbohrungen von 9,5 bis 49 mm (3/8 bis 2 Zoll)
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.