text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera con Ánima de PTFE

Manguera con Ánima de PTFE y de PFA Swagelok®

La larga vida útil, la gran flexibilidad, la alta resistencia química, la mayor resistencia a la permeabilidad y la facilidad de limpieza de las mangueras con ánima de PTFE y PFA Swagelok, las hacen ideales para controlar los costes en un amplio rango de aplicaciones generales y especializadas.

Ver Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Swagelok PTFE and PFA hoses are available in smooth bore, convoluted, and hybrid options to meet varying cleanliness, flexibility, and permeation resistance needs. All Swagelok PTFE and PFA hoses are pressure tested to ensure they meet our strict quality standards. Select hoses can be constructed with carbon black filled core materials to provide static dissipation.

PTFE hoses can be heat-treated, or “sintered”, to improve permeation resistance, reducing costs and safety risks related to gas leaks. We offer slow-sintered or post-sintered options that limit gas leakage substantially better than non-sintered hoses, and our post-sintered hoses’ gas permeation resistance is among the best in the industry.

Swagelok PFA hoses’ smooth-bore core and flexibility make them ideal for sanitary applications. A smooth inner wall provides less restricted flow and enhanced drainability for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.

Need help selecting the right hose?

Contact Local Specialists

Catégories de flexibles en PTFE et en PFA

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T

Explorez notre gamme de flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE (fluoropolymère) et d’une tresse protectrice en acier inoxydable 304.

Flexible à tube central en PFA, paroi lisse

Flexible à tube central en PFA, paroi lisse

Die versatzfreien und leicht zu reinigenden PFA-Innenschläuche sind ideal geeignet für Hygieneanwendungen und erfüllen die Anforderungen der FDA.

PTFE-Schlauch, gewellt

PTFE-Schlauch, gewellt

Gewellte PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) für Anwendungen, in denen geringes Gewicht, Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Die PTFE-Schläuche der Serie B mit Ummantelung aus Edelstahl 304 gewährleisten chemische Kompatibilität und Druckbeständigkeit. Betriebsdrücke: Vakuum bis 3.000 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Die nichtmetallischen PTFE-Schläuche der Serie F mit Edelstahlumflechtung sind knickfest, bieten eine hohe Flexibilität und chemische Kompatibilität und eignen sich für zahlreiche Endanschlüsse. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Die versatzfreien PTFE-Schläuche mit Silikonüberzug und Umflechtung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität und sind in vielen Größen und für zahlreiche Endanschlüsse erhältlich. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Die PTFE-Schläuche der Serie X mit Ummantelung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität. Größen: 1/4 bis 1 Zoll, Drücke: Vakuum bis 3.500 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage.

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit gewellter Ummantelung aus Edelstahl 316L für ultrahochreine Anwendungen ohne Permeation in die Atmosphäre.

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Convoluted and smooth PTFE core hose

Convoluted and Smooth PTFE Core Hose

Convoluted and smooth PTFE core hoses provide chemical compatibility, drainability, and precise flow control. Static-dissipative, carbon-black filled core, FDA-compliant, or ECE R110 alternative fuel certified hoses for use in specialty applications are available. Options include custom hose lengths, hose covers, and a range of end connections.

请稍候几分钟,不要关闭此页面