text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio

Manómetros de Ultra Alta Pureza y Aire Seco Limpio (Series PGU y PGC) Swagelok®

Los manómetros Swagelok® de ultra alta pureza y aire seco limpio utilizan un tubo Bourdon para monitorizar de forma fiable la presión positiva y el vacío del sistema.

Solicitud de Información sobre Manómetros

Los manómetros series Swagelok® PGU de ultra alta pureza y Swagelok® PGC de aire seco limpio están diseñados para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la distribución de gas a granel hasta aplicaciones de herramientas de proceso. Su precisión cumple con las normas ASME B40.1, EN837-1 y JIS B7505.

Los manómetros serie PGU de ultra alta pureza UHP “limpios” para aplicaciones de gas de semiconductores, de acuerdo con SEMI/SEMATECH, se limpian y se embalan en una sala limpia de clase 100/10 y tienen conexiones finales de acero inoxidable 316L VAR. Los manómetros serie PGC se montan, limpian y embalan en una sala limpia clase 100 y tienen conexiones de 1/4 pulg. NPT Las dos series están purgadas con nitrógeno e incluyen un tapón protector sobre la conexión roscada. Todos los manómetros de aire seco limpio y de ultra alta pureza están calibrados al 100% en fábrica y se han sometido a pruebas de fugas con helio hasta un caudal de fuga máximo de 1× 10-9 cm3/s std.

Especificaciones

Rangos de las Esferas Serie PGU: Vacío a 200 bar; 21 MPa
Serie PGC: Vacío a 400 bar; 6000 psi; 40 MPa
Tamaños de las Esferas 28, 40 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg.)
Precisión
  • 50 mm (2 pulg.), ± 2% / 1% / 2% de span (ASME B40.1, Grado A, EN 837-1 Clase 2.5, JIS B7505 Clase 2.5)
  • 40 mm (1 1/2 pulg.), ± 3% / 2% / 3% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 4, JIS B7505 Clase 4)
  • 28 mm (1 pulg.), ± 3% de span
Temperatura de Servicio Entorno: –40 a 60°C (–40 a 140°F)
Fluido: –40 a 100°C (–40 a 212°F)
Conexiones Finales Serie PGU: Accesorio hembra Swagelok VCR® de 1/4 pulg, accesorio Swagelok macho giratorio de 1/4 pulg, accesorio macho Swagelok integral de 1/4 pulg, montaje superficial con paso de caudal de 1 1/2 pulg
Serie PGC: Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.

Introducción a la Evaluación de Sistemas

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

El fabricante de refrigeradores de dilución Bluefors confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos.
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica

Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.