text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинги

Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:

  • От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
  • Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
  • Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
  • Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
  • VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe
  • Lange Stutzen
Очистить все фильтры
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Lange Stutzen — Lange Stutzen

    VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Lange Stutzen — Lange Stutzen
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.