text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión (Serie IPT) Swagelok ®

Las válvulas de cierre y venteo Swagelok serie IPT tienen un diseño de bola tipo trunnion que cierra consistentemente en todo el rango de presiones, lo que permite un funcionamiento fiable para mejorar la actuación de los sistemas de control.

Solicite Información sobre Válvulas Serie IPT

Las válvulas de cierre y venteo de media presión serie IPT Swagelok® permiten a los operarios aislar el caudal de fluidos de un sistema para evitar que llegue a los componentes situados aguas abajo. Ventean el fluido restante en el lado aguas abajo de la válvula. Las válvulas serie IPT con configuraciones de doble cierre y venteo proporcionan un doble aislamiento efectivo, lo que permite realizar actividades de mantenimiento, reparación y operaciones, tomas de muestras, comprobaciones de fugas u otras tareas críticas aguas abajo.

Las válvulas de cierre y venteo serie IPT están clasificadas para presiones de hasta 1378 bar (20.000 psig) y están disponibles tanto en acero inoxidable 316 como en aleación súper dúplex 2507 en dos configuraciones:

  • Cierre y venteo (aguja/aguja)
  • Doble cierre y venteo (bola/aguja/bola o aguja/aguja/aguja)

El diseño de bola tipo trunnion de la serie IPT ofrece un cierre consistente en toda la gama de presiones, incluso si los sistemas se despresurizan y se vuelven a presurizar, lo que permite mejorar la actuación de los sistemas de control. Las válvulas de aguja serie IPT con diseño de vástago en V controlan el puerto de venteo entre las válvulas de cierre.

Vea Cómo Aislar Componentes de Sistemas con Válvulas de Cierre

Especificaciones de las Válvulas Serie IPT

Presiones de Servicio hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperaturas hasta 121°C (250°F)
Conexiones Finales NPT hembra: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de media presión: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de alta presión: 1/4, 3/8 y 9/16 pulg.
Racor Swagelok de media presión serie FK: 1/4 a 3/4 pulg.

¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?

Especialistas Locales

Catálogos de Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.