text.skipToContent text.skipToNavigation
Rückschlagventil

Ultrahochreine Rückschlagventile aus Fluorpolymer (Serie CHP) von Swagelok®

Die ultrahochreinen Rückschlagventile aus Fluorpolymer der Serie CHP zeichnen sich durch einen niedrigen Öffnungs- und Absperrdruck aus und sind mit medienberührten Komponenten versehen, die der SEMI-Norm F57-0301 für ultrahochreine Systemkomponenten entsprechen.

Weitere Informationen anfordern

Unsere ultrahochreinen Fluorpolymer-Kegelrückschlagventile der Serie CHP ohne O-Ringe sind für maximale Durchflusskapazität bei gleichzeitiger Reduzierung von Druckabfällen ausgelegt, eliminieren Totzonen und sorgen für höchste Leckdichtigkeit bei Temperaturschwankungen.

  • Das Kegeldesign ohne O-Ring gewährleistet einen sauberen Betrieb und die patentierte Form reduziert Turbulenzen und minimiert Druckabfall.
  • Eine Körperdichtung mit einem Nut-und-Feder-Design sorgt für herausragende Leckdichtigkeit bei Temperaturschwankungen und in Hochdruckanwendungen.
  • Eine Feder aus nicht kontaminierendem PFA ermöglicht die Ventilmontage in jeder beliebigen Ausrichtung. Ein Anschlag verhindert, dass die Feder auf ein stabiles Niveau komprimiert wird, wodurch der Durchfluss um die Federspule geleitet wird, um Einschlussbereiche zu reduzieren.
  • In mittelgroßen Körpern ist die Halterung für maximalen Durchfluss und reduzierten Druckabfall konstruiert. In kleineren Körpern garantiert das offene Design der Halterung die Anschlagsausrichtung und eliminiert Totzonen.

Die Ventile können in jeder beliebigen Ausrichtung installiert werden und sind mit Feingewindebördel- und Nippon Pillar® Super 300-Endanschlussen erhältlich.

Spezifikationen

Arbeitsdrücke bis 5,5 bar (80 psig)
Medientemperatur 10 bis 85°C (50 bis 185°F )
Körperwerkstoff
Kleiner Körper Modifiziertes PTFE
Mittelgroßer Körper PFA
Öffnungsdruck
Kleiner Körper Weniger als 0,11 bar (1,5 psig)
Mittelgroßer Körper Weniger als 0,07 bar (0,9 psig)
Absperrdruck bis 0,04 bar (0,5 psig)
Durchflusskoeffizient bis zu 4,1
Endanschlüsse
Typ Feingewindebördel, Nippon Pillar® Super 300
Größe Kleiner Körper: 1/4 und 3/8 Zoll; 6 und 10 mm
Mittelgroßer Körper: 1/2 und 3/4 Zoll

Ultrahochreine Rückschlagventile aus Fluorpolymer der Serie CHP—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

shenyang blower works
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

этикетка для клапанов и шлангов
Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов

Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.