Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Faltenbalgventile — Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB) — Gerade, mit Steuerkopf
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-HBS4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-HBS4-O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-HBS6-C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-HBS6MM-C Edelstahl 316L 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung SS-HBV51-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-HBVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-HBVS4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-HBVVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas