Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — 90° Winkelverschraubungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Gerade Ausführungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-16-UT-6 Edelstahl 316 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-4-UT-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-4-UT-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6-UT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-6-UT-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-6-UT-6-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-UT-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-UT-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr®-Vakuumverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-4-UT-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12-UT-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — T-Stücke
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires