카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1010 | - | 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1410 | - | 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-200 | - | 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-468 | - | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.