Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Droits
Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.
Schweißfittings Ultrarein spezial gereinigte und Industrieausführungen
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Afficher le produit |
SS-16-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Muffenschweißende | 1 Zoll | Muffenschweißende | Afficher le produit |
SS-4-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
SS-4-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Afficher le produit |
SS-4-TSW-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
SS-4-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
SS-6-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
SS-6-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Afficher le produit |
SS-6-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
SS-8-TSW-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
SS-8-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Afficher le produit |
SS-8-TSW-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
SS-8-TSW-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.