Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Catalogs
Соединители для термопластических шлангов
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Нержавеющая сталь 316 |
Connection 1 Size | 1/4 дюйма |
Connection 1 Type | Наруж. резьба NPT |
End Connection Material | Нержавеющая сталь 316 |
Hose Size | 1/4 дюйма |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP16-TA16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP4-AS4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar | - | - | View Product |
SS-TP4-SL4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-TP4-TA4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP4-TM6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP6-TA6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
SS-TP8-AS8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar | - | - | View Product |
SS-TP8-PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
SS-TP8-SL8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
SS-TP8-TA8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
S-TP8-TA8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.