Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Verschlusskappen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-600-C-MD Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-C-MD Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmutzfänger — Gerade Ausführungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-MD-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - B-MD-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires