Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1010 | - | 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1410 | - | 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-200 | - | 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-468 | - | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-612M | - | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 Zoll | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.