Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
카탈로그
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 폴리프로필렌 |
하드웨어 재질 | 304 스테인리스강 |
튜브 외경(OD) | 1 1/2인치 |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | 폴리아미드 | 1/4인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | 폴리프로필렌 | 10mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | 폴리프로필렌 | 12mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | 폴리프로필렌 | 1/4인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | 폴리프로필렌 | 3/8인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | 폴리프로필렌 | 6mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | 폴리프로필렌 | 8mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | 폴리아미드 | 1인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | 폴리아미드 | 1/2인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | 폴리프로필렌 | 5/8인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | 폴리프로필렌 | 3/4인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | 폴리프로필렌 | 7/8인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | 폴리프로필렌 | 1인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | 폴리프로필렌 | 16mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | 폴리프로필렌 | 18mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | 폴리프로필렌 | 25mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | 폴리프로필렌 | 1/2인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | 폴리프로필렌 | 1 1/4인치 | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | 폴리프로필렌 | 1/2인치 | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.