カタログ
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Druckschrauben
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-12-VCR-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-16-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-2-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-4-HVCR-4SR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | HVCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.