Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Té réducteur Micro-Fit® en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 3/8 po x 1/4 po, nettoyage SC-01
ログインまたは登録して価格を見る
カタログ
ティー型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
洗浄プロセス | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
コネクション1 サイズ | 3/8 po |
コネクション1 タイプ | Micro-Fit à souder bout à bout |
コネクション2 サイズ | 3/8 po |
コネクション2 タイプ | Micro-Fit à souder bout à bout |
コネクション3 サイズ | 1/4 po |
コネクション3 タイプ | Micro-Fit à souder bout à bout |
特徴 | Électropoli |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 37020512 |
eClass (6.0) | 37020514 |
eClass (6.1) | 37020512 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
UNSPSC (15.1) | 40183101 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-2MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-4MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-4MW-3-03446 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-4MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-4MW-3P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-6MW-3 | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-6MW-3-6-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-6MW-3P | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-8MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-8MW-3-8-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-8MW-3-8-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-8MW-3-8-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-8MW-3-8-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
6LV-8MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
HC22-4MW-3 | Alloy C-22 | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.