Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Колпаки и заглушки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCR-P Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-P Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Drehbare VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-SP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, Versandstopfen - - SS-8-VCR-P Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-P Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Колпаки и заглушки — Verschlusskappen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCR-CP Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-CP Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-CP Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-CP Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов