
Válvulas de aguja y regulación Swagelok®
Las válvulas de aguja ofrecen un control de caudal fiable para una serie de aplicaciones utilizando una variedad de diseños de vástago, pasos de caudal, materiales y conexiones finales en diseños como los de bonete integral y bonete de unión. Las válvulas de regulación ofrecen la posibilidad de realizar ajustes finos para controlar con precisión el caudal del sistema en aplicaciones de baja o alta presión, y de bajo, medio o alto caudal.
View Needle and Metering ValvesSwagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.
Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.
Категории

Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о запасных частях и вспомогательных устройствах для игольчатых клапанов и клапанов точной регулировки – защелки и фиксаторы, разрывные мембраны, комплекты рукояток и другое.

Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Игольчатые клапаны Sno-Trik отвечают всем требованиям, предъявляемым к системам высокого давления (3100 бар или 45 000 psig), а также имеют дренажное отверстие для обнаружения утечки.

Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN
Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой для тяжелых условий эксплуатации имеют резьбу штока из нержавеющей стали для увеличения срока службы, а также уплотнительный болт для регулировки в открытом положении.

Игольчатые клапаны общего назначения, серии GU и F10
Используется в системах общего назначения для заглушения линий рабочей среды. Невращающаяся игла из нержавеющей стали обеспечивает герметичное перекрытие и длительный срок службы.

Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом
Благодаря системе уплотнения с динамической нагрузкой и компактной конструкции, эти клапаны обеспечивают оптимальную работу при давлении до 6000 psig и температуре до 600°F.

Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT
Игольчатые клапаны серии NVT для среднего давления оборудованы невращающимся штоком, выпускаются в прямом и угловом исполнении для работы до 4134 бар (60 000 psig).

Клапаны тонкой регулировки, серии S, M и 31
Подробнее о дозирующих клапанах тонкой регулировки Swagelok® нержавеющей стали 316 и латуни, доступные в прямом и угловом исполнении, с различными типами торцевых соединений и рукояток.

Компактные манометрические клапаны
Быстрая установка, защита от протечек, долговечность и обеспечение безопасности в промышленных условиях.

Манометрические клапаны с резьбовой крышкой
Манометрические клапаны с резьбовой крышкой обеспечивают контролируемую изоляцию и подключение технологических измерительных приборов, защищая их от гидравлических ударов и скачков давления.

Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P
Пробковые краны с подъемной заглушкой Swagelok® оснащены невращающимся наконечником штока, который создает надежное уплотнение, а также прямоточным условным проходом для максимального расхода и легкой очистки.

Продувочные клапаны, серия 6DB
Продувочные клапаны из нержавеющей стали марки 316 имеют конструкцию с соединяющей крышкой для обеспечения безопасности, и уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах.

Рычажные клапаны
Узнайте больше о компактных рычажных клапанах из нержавеющей стали и латуни, с ручным и пневматическим приводом, а также в прямом и угловом исполнении корпуса.
Catálogos de Válvulas de Aguja y Regulación
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Прямая и угловая конфигурации; Корпус из нержавеющей и углеродистой стали; Давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температуры: до 232°C (450°F) с тефлоновым уплотнением; до 343°C (650°F) с графитовым уплотнением по отдельному заказу
Модели с ручным и пневматическим приводом, Прямая, угловая и трехканальная конфигурации корпуса, Материалы корпуса: нержавеющая сталь 316 и латун
Конструкция из нержавеющей стали; Невращающиеся конструкции штока с шариковым и пробковым наконечником; Допускается армирование (пробковая конструкция); Для обеспечения изоляции предлагается удлиненный корпус; Торцевые соединения: наружная резьба 1/2 и 3/4 дюйма на внутреннюю резьбу NPT 1/2 дюйма
Рабочее давление до 689 бары (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от –53 до 232°C (от –65 до 450°F) с тефлоновым уплотнением; до 648 °C (1200 °F) с уплотнением из материала Grafoil®, Нержавеющая сталь 316
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Характеристики:материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты;рабочее давление до 180 фунтов на кв. дюйм, ман. (12,4 бара); температура до 300 °F (148 °C); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из перфторалкокси (PFA) размером 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма.
Прочищаемый прямоточный условный проход обеспечивает максимальный расход, Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Уплотнение ниже резьбы, Заменяемая конструкция седла и наконечника штока
Характеристики: Компактный манометрический клапан Swagelok® обеспечивает быстроту и удобство установки и обслуживания манометров и имеет легкий корпус с размерами меньше, чем традиционные сборочные узлы.
■ Система сальникового уплотнения с динамической нагрузкой ■ Компактная конструкция ■ Рабочее давление до 413 бары (6000 фунтов на кв. дюйм изб.) ■ Рабочая температура до 315°C (600°F)
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316; Конструкция с соединяющей крышкой обеспечивает безопасность; Уплотнение из материала графойл (Grafoil®) для работы при высоких температурах
■ Давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм) ■ Температура до 232°C (450°F) с наконечником штока из полиэфирэфиркетона PEEK
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Válvulas de aguja y regulación
Válvulas de Aguja
Las válvulas de aguja ofrecen un control de caudal fiable y constante, están disponibles en una variedad de diseños de vástagos, materiales, tamaños y conexiones finales, y han sido diseñadas para soportar condiciones corrosivas y extremas. Hay disponibles válvulas para servicio general, con bonete integral, bonete roscado, con cuerpo forjado, de palanca, con bonete de unión para servicio crítico, de purga para instrumentación, con manómetro compacto, con vástago no giratorio y con obturador de macho cónico, con coeficientes de caudal que van de 0,12 a 2,4 y presiones nominales hasta 3100 bar (45000 psig). Los pasos de caudal son rectos, en ángulo y en cruz, y las opciones de accionamiento son manuales y neumáticas.
Válvulas de regulación
Las válvulas de regulación ofrecen un control preciso del caudal en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación, son adecuadas para situaciones de baja y alta presión, ofrecen ajustes finos para aplicaciones de precisión con coeficientes de caudal de 0,004 a 0,16 para aplicaciones de bajo, medio y alto caudal. Los pasos de caudal son rectos, en ángulo, en cruz y dobles, con presiones hasta 344 bar (5000 psig). Las opciones de mandos moleteado, redondo, vernier, ranurado y con par de apriete ajustable permiten regular el caudal de forma repetible, mejorar el control para fijar los caudales o ajustar el caudal con un destornillador en sus aplicaciones de baja presión.