text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапаны сверхвысокой степени чистоты для систем с высоким расходом, серия ALD20

Клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода и атомно-слоевого осаждения (серия ALD20)

Клапаны сверхвысокой степени чистоты Swagelok ALD20 рассчитаны на интенсивный поток рабочей среды, идеально подходят для ALD процессов? требующих использования газовых прекурсоров с низким давлением паров.

Запросить информацию о клапанах ALD20

Клапан сверхвысокой степени чистоты Swagelok® ALD20 и высокого расхода обеспечивает надежность и производительность, которые характерны клапанам Swagelok® ALD, а также обеспечивает ранее недостижимую температурную стабильность и расход среды. Это позволяет производителям экспериментировать с различными процессами и химическими составами с низким давлением пара для достижения однородного осаждения газа, необходимого для разработки современных технологи без серьезных изменений в процессах.

Клапан ALD20 от Swagelok обладает следующими характеристиками:

  • Расход 1,2 Cv при тех же размерах (1,5 дюйма), что и существующие клапаны ALD, плюс улучшенная производительность без необходимости перенастройки
  • Высокий коэффициент 1,7 Cv с немного большим (1,75 дюйма) стандартным вариантом. Это самый высокий расход, доступный в настоящее время для клапана с долгим сроком службы и сверхвысокой чистотой
  • Возможность погружения в газовую камеру при температуре от 50°F (10°C) до 392°F (200°C), что устраняет необходимость изолировать приводной механизм во время нагрева, и улучшает стабильность осаждения
  • Повышенная коррозионная стойкость благодаря вариантам материала корпуса из нержавеющей стали 316L VIM-VAR или сплава 22
  • Поддержание чистоты в течение долгого срока службы и обеспечение целостности процесса благодаря сильфону с зеркальной полировкой Ra 5μ микродюймов
  • Обеспечение высокоскоростного (<10 мс) повторяемого переключения для точного и стабильного контроля потока согласно требованиям дозировки

Также предлагается возможность настройки коэффициентов расхода по усмотрению заказчика.

Узнайте, как клапан ALD20 дает возможность преодолеть трудности в отрасли производства полупроводников

Спецификация клапана ALD20

Рабочее давление От вакуума до 20 psig (1,4 бар ман)
Давление разрыва > 3200 psig (220 бар ман)
Давление срабатывания 70–90 psig (4,9–6,2 бар ман)
Температура 50–392°F (10–200°C)
Коэффициент расхода (Cv) 1,2 (MSM) или 1,7 (прямая конфигурация)
Материалы корпуса 316L VIM-VAR или сплав 22
Материал сильфонов Сплав 22 (средняя шероховатость Ra 5μ микродюймов)
Торцевые соединения Тип (размер): Фитинг с торцевым уплотнением VCR® и внутренней резьбой (1/2 дюйма), поворотный фитинг с уплотнением VCR и наружной резьбой (1/2 дюйма), соединение под приварку встык, длина 0,50 дюйма (1/2 x 0,049 дюйма), модульное соединение для монтажа на поверхность, высокий расход и C-образное уплотнение (1,5 дюйма)

Нужна помощь с выбором клапана ALD?

Свяжитесь с нашими специалистами

Каталоги клапанов серии ALD20

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли

Один новый клапан и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Узнайте больше о периодической таблице

Ресурсы Swagelok специально для вас

Les composants pour systèmes fluides Swagelok sont disponibles dans des matériaux conçus pour résister durablement aux environnements de fabrication des semi-conducteurs.
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés

Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Carl White, qui a passé près de 40 ans à travailler à divers niveaux de la chaîne d’approvisionnement du secteur des semi-conducteurs, apporte son point de vue de spécialiste sur l’évolution passée, actuelle et à venir de ce secteur.
Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs

Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Le fabricant de réfrigérateurs à dilution Bluefors fait confiance aux composants et aux solutions Swagelok pour ses systèmes fluides.
Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science

Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.