世伟洛克® 中压耳轴球阀(CTB 系列)
世伟洛克 CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低和四分之一圈操作的特点,能够在压力高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供可靠关断。
索取 CTB 系列阀门信息世伟洛克® CTB 系列中压球阀通过锥面及螺纹端接提供可靠的性能。这些耳轴球阀具有创新的直接负载设计,在整个压力范围内(最高 20 000 psig 或 1378 bar)保持密封一致性,即使系统被减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。它们还具有可在整个工作温度范围内保持完整压力额定值的阀杆密封设计,以及可消除阀杆冲出现象并提高操作人员的安全性的底部加载的阀杆设计。
CTB 系列阀门提供二通(双向)或三通(共边或底部进气口)配置,流量系数从 0.26 至 3.5。它们还可提供符合 ISO 5211 标准的气动执行机构和根据 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择的材料,用于酸性气体应用。
有两种孔径尺寸(6CTB 和 9CTB 系列)可供选择,端接尺寸从 1/4 in. 至 1 in.。安装可选项包括:使用可选面板螺母进行面板安装,使用两个螺栓穿过面板插入阀门本体顶部的面板安装,或使用双头螺栓穿过阀体安装孔以进行OEM 阀门更换的安装。使用我们的流量系数计算器找到适合您应用的阀门尺寸。
规格
工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
温度 | –17 至 121°C (0 至 250°F) |
端接 | 类型:锥面及螺纹 尺寸:1/4 至 1 in. 配置:开关(二通)、切换/转移(三通) 孔径尺寸:0.209 in. (5.31 mm);0.375 in. (9.52 mm) |
在选择阀门时需要帮助吗?
CTB 系列中压耳轴球阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。