|
Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
Part #: SS-6M0-7-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-6M0-7-8 — Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Edelstahl 316 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Connection 1 Size | 6 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Connection 2 Size | 1/2 Zoll |
| Connection 2 Type | NPT Innengewinde |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Innengewinde | View Product |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-1010-7-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-1010-7-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-1210-7-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-12M0-7-4RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| B-1410-7-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-1810-7-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-200-7-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-200-7-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-4RG | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| B-400-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-400-7-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-600-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-600-7-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| B-600-7-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-600-7-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-6M0-7-4RG | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| B-810-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| S-1210-7-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| S-810-7-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-100-7-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-100-7-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1010-7-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1010-7-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1010-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-10M0-7-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-10M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-10M0-7-4RJ | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-10M0-7-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-10M0-7-6RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-10M0-7-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-10M0-7-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-10M0-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-10M0-7-8RJ | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-8RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-1210-7-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1210-7-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-1210-7-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1210-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-0007 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-12M0-7-12 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-12RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-12M0-7-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-6RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-12M0-7-6RJ | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-8RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-12M0-7-8RJ | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M20 x 1,5 | Zylindrisches Manometer-Innengewinde | View Product |
| SS-1410-7-12 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-15M0-7-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1610-7-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1610-7-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-1610-7-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-16M0-7-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-18M0-7-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-2000-7-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-200-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-200-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-200-7-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-200-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | View Product |
| SS-20M0-7-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-20M0-7-8 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-22M0-7-12 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-22M0-7-12RP | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-2400-7-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-25M0-7-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-25M0-7-16RP | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | View Product |
| SS-300-7-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-3M0-7-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-3M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-400-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-400-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-400-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-400-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-400-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-400-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-400-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-400-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-400-7-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-400-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-400-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-400-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-400-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-400-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-400-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-400-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-400-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-500-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-600-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-600-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-600-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-600-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-600-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-600-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-600-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-600-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-600-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-600-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-600-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-600-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-600-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | View Product |
| SS-600-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-6M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-6M0-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-6M0-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | View Product |
| SS-6M0-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | View Product |
| SS-6M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-6M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6M0-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-6M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-810-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-810-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-810-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-810-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-810-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-6RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-810-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-810-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-810-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-8M0-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.