Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords filetés — Réducteurs — Gerade Ausführungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-RB-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde B-8-RA-4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-HRCG-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-RB-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-16-HRCG-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-RA-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-16-RB-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RB-4 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RB-6 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RB-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-20-RB-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-20-RB-8 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-24-RB-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-2-HRN-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde SS-32-RB-16 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-32-RB-8 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-4-HRCG-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-4-HRN-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-RA-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-RB-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6-HRCG-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-RA-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-RBT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-HRCG-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-HRCG-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-HRN-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RA-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RA-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RB-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-RB-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-RBT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-RBT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-12-RA-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-HRNT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-12-HRCG-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde B-8-RB-4 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-RA-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-RA-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-HRCG-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-16-HRCG-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-24-RB-8 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-16-HRN-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-HRN-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-2-RA-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde SS-12-HRN-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-12-HRN-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-RA-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-HRN-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RB-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-HRN-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-RB-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RA-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RAT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-6-RB-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-4-RBT-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-RAT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-6-HRN-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-24-RB-12 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-RB-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RA-4 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-RA-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-HRN-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-HRN-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde -
Raccords filetés — Réducteurs — Winkel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-RSE-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-RSE-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RSE-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RSE-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires