Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs femelles
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs femelles — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCO-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-VCO-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll NPT Innengewinde SS-4-VCO-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-VCO-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Наличие изделий по местоположению склада
часов