Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
カタログ
予備締め付けツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
仕様
属性 | 値 |
---|---|
チューブ外径 | 1/2 in. |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 36631105 |
eClass (6.0) | 36631105 |
eClass (6.1) | 36631105 |
UNSPSC (4.03) | 27111607 |
UNSPSC (10.0) | 27111607 |
UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
UNSPSC (15.1) | 27111607 |
UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 Zoll | - | - | 製品を見る |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-200 | - | - | - | - | 製品を見る |
MS-ST-400GA | - | 1/4 Zoll | - | - | 製品を見る |
MS-ST-600GA | - | 3/8 Zoll | - | - | 製品を見る |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 製品を見る |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。