Catalogs
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Kugelhähne mit vollem Durchfluss, Serie GB — 2-Wege, gerade Ausführung
Kugelhähne der Serie GB; Arbeitsdrücke bis 430 bar (6250 psig) mit Temperaturen von -40 bis 120°C (–40 to 248˚F); Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüsse und Innengewinde 3/8 bis 1 Zoll oder metrische Rohrverschraubungs-Endanschlüsse (12 mm bis 25 mm); korrosionsbeständiger Körperwerkstoff: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optional API 607 für Brandschutzanwendungen und NACE MR0175/ISO 15156 für Sauergas
Größen 6 bis 25 mm und 1/8 bis 2 Zoll, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing und Sonderlegierungen, Auf/Zu- (2-Wege) und Umschalthähne (3-Wege), Selbständig nachstellende Sitzkonstruktion, Federbelastete, zweiteilige Spindelpackung
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-16GBF16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT-Innengewinde | 1 Zoll | NPT-Innengewinde | View Product |
SS-8GBF8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT-Innengewinde | View Product |
SS-8GBS6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | View Product |
SS-8GBS8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.