Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Verschlusskappen und Stopfen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- Edelstahl 316
- Max. 15.000 psig (1.034 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Verschlusskappen und Stopfen — Caps
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4FK0-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - - -
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Verschlusskappen und Stopfen — Plugs
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4FK0-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - - SS-8FK0-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden