text.skipToContent text.skipToNavigation
miniature modular systems

Swagelok® Miniature Modular Systems

Increase efficiency and decrease footprint with Swagelok analytical miniature modular systems. These modular platform components and systems reduce design and assembly time and yield reliable results.

Contact a Local Specialist

Swagelok miniature modular systems are designed for compact sampling and process analyzer systems, enabling real-time analyses at the process line. Backed by Swagelok’s expertise, these systems reduce design, build, and maintenance time. The included configurator software simplifies fluid system design and assembly with a computerized layout grid.

MPC assemblies offer reliable, ANSI/ISA 76.00.02-compliant performance in a compact interface. Swagelok surface-mount components meet the same high standards as their conventional fluid system parts, using leak-tight O-rings to connect surface-mount, substrate, and manifold flow components for efficient fluid distribution.

Register for Sampling System Training

Specifications

Stream Selector System (SSV Series)
  • Provides double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module
  • Conventional NPT and ANSI/ISA 76.00.02 compatible designs
  • System pressures to 250 psig (17.2 bar) with 40 psig (2.8 bar) actuation pressure
Stream-Select, Switching, and Shutoff Valve Assemblies (TT2 and T2 Series) 1/16, 1/8, and 1/4 in. and 3 mm Swagelok tube fitting and 1/8 in. female NPT end connections facilitate system versatility
Modular Platform Components (MPC) ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in.) platform

Catalogues des systèmes modulaires miniatures

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.